Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Estrutura de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastômero EPDM, resistente ao ozônio, de acordo com a norma DIN 53509, nível 0 (melhor nível).
Vedação TPE TPV.
Versão
Cor preta.
Indicação
As placas de entrada de cabos são adequadas para a passagem de linhas sem plugues (linhas não confeccionadas). É possível inserir cabos, linhas, mangueiras e linhas pneumáticas e hidráulicas.

As linhas podem ser inseridas sem pré-perfuração. A placa de elastômero se adapta às linhas e proporciona uma vedação ideal e um alívio de tração. As condutas não usadas permanecem fechadas e vedadas com segurança.

Disponível com diferentes condutas e como uma placa cega.

Grau de proteção IP66.

Certificados/normas cumpridos:
UL 514B
Arquivo UL/CSA E140310
Faixa de temperatura
-30 °C até +100 °C
Montagem
Para recortes de montagem de 36 x 112 mm.

As placas de entrada de cabos podem ser encaixadas no recorte sem ferramentas por meio de ganchos de encaixe (para espessuras de chapa de 1,5–2,0 mm).
Para espessuras de chapa superiores a 2,0 mm ou aplicações que requerem aparafusamento, as placas de entrada de cabos podem ser fixadas por meio de perfurações com parafusos de tamanho M5.
Indicação de desenho
1) Orifício de montagem
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram