Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Material

Aço inoxidável 1.4310.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1 para espessura da placa de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura da placa > 12 mm.

Para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem
Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Discover our product range