Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Cabeça rotativa de aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF” e o eixo esteja inserido.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Placas de fixação K1062
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho