Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Ponteiras com peça de pressão de neoprene vulcanizado.

Base angular para montagem horizontal e vertical.
Acessórios
Ponteiras com peça de pressão de neoprene vulcanizado K1443.
Discos de fixação para ponteiras K1441.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram