{"product":{"productId":"agid.34142","price":1.18,"name":"Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, esfera de aço inox"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha: aço inoxidável 1.4305.
Esfera: aço inoxidável 1.4301.
Versão
Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material
Bucha: aço inoxidável 1.4305.
Esfera: aço inoxidável 1.4301.
Versão
Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.
Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.
Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.
A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.
Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.
A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Punção de ajuste K2321.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.