{"product":{"productId":"agid.26775","price":6.13,"name":"Manípulo borboleta \"Miniwing\" de plástico com detecção visual com rosca interna"},"currency":"EUR"}
- Detecção visual
- azul ultramarino RAL 5002
- Materiais compatíveis com gêneros alimentícios
Descrição
Descrição do produto
Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aplicação
- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura
-20 C até +100 °C.
Vantagens
Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.