Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
O manípulo borboleta Miniwing é caracterizado por seu design ergonômico e compacto.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material

Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.

Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
A rosca M5 é compatível com anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® K1491.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram