{"product":{"productId":"agid.16557","price":2.06,"name":"Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca fêmea"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Constância térmica de -50°C até 130°C
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Alça: Poliamida reforçada com shot peening.
Bucha: Latão ou aço.
Bucha: Latão ou aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Resistência térmica de -50°C até 130°C.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.