{"product":{"productId":"agid.34452","price":2.74,"name":"Manípulos em T antiestáticos"},"currency":"EUR"}
Material
Manípulo em T de termoplástico reforçado.
Bucha de aço ou pino roscado.
Bucha de aço ou pino roscado.
Versão
Manípulo preto grafite RAL 9011.
Aço azul passivado.
Aço azul passivado.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos em T antiestáticos, rosca fêmea
a partir de
3,82 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos em T antiestáticos, rosca macho
a partir de
2,74 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Manípulo em T de termoplástico reforçado.
Bucha de aço ou pino roscado.
Bucha de aço ou pino roscado.
Versão
Manípulo preto grafite RAL 9011.
Aço azul passivado.
Aço azul passivado.
Indicação
Pequenas divergências de cor ou uma superfície marmorizada são possíveis devido ao material e ao processo de produção, mas não constituem um defeito.
Aplicação
Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Segurança
Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.
Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.
Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.