Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Manípulo em T feito de termoplástico reforçado.

Pino roscado ou bucha feito de aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.
Peças de aço passivado azul.
Aço inoxidável sem tratamento superficial.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.

Outros clientes também compraram