Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço (Formato alemão: cabeça de ferro fundido maleável, haste de aço) qualidade mín. 4.6 ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos borboleta ou de orelhas podem ser apertados e (na maioria das vezes) soltos manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Indicação de desenho
DE = formato alemão semelhante à DIN 316
AM = formato americano

Outros clientes também compraram