{"product":{"productId":"agid.34820","price":1.04,"name":"Porcas borboleta, forma DE, formato alemão semelhante à DIN 315"},"currency":"EUR"}
- Podem ser apertados manualmente, sem ferramentas
Descrição
Material
Aço, a partir de M12 ferro fundido maleável ou aço inoxidável (A 2).
Versão
Aço e ferro fundido maleável galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.