Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço (formato alemão, a partir de M12 ferro fundido maleável) ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço e ferro fundido maleável galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.

Indicação de desenho
DE = formato alemão semelhante à DIN 315
AM = formato americano

Outros clientes também compraram