{"product":{"productId":"agid.993","price":1.78,"name":"Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca macho"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- K0255_AG
- Diferentes variantes de cores
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Parafusos com comprimentos de 15, 35 e 45 não se encontram disponíveis na versão em aço inoxidável.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.