{"product":{"productId":"agid.14541","price":4.07,"name":"Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma E: Furo cego roscado
- Versões de cores: laranja ou preto
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Versão
com revestimento em plástico.
Indicação
Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.
Preto RAL 9005 fosco.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.