{"product":{"productId":"agid.592","price":0.77,"name":"Manípulos em estrela de plástico (duroplástico), similar à DIN 6336, encaixe roscado em aço, rosca macho, forma L"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: rosca macho
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Pino roscado em aço zincado, passivado na cor azul.
Pino roscado em aço zincado, passivado na cor azul.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.