{"product":{"productId":"agid.17330","price":2.73,"name":"Manípulos em estrela de plástico (duroplástico), similar à DIN 6336, encaixe roscado em aço inoxidável, rosca fêmea, forma K"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma K: bucha roscada de aço inoxidável
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.