{"product":{"productId":"agid.27781","price":1.35,"name":"Manípulos em estrela de plástico, similar à DIN 6336, com encaixe roscado em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K"},"currency":"EUR"}
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma K: rosca fêmea com tampa
- Tampa em diferentes combinações de cores
Descrição
Material
Termoplástico preto, bucha em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.