{"product":{"productId":"agid.30521","price":1.71,"name":"Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L"},"currency":"EUR"}
- NATURE grip: bioplásticos feitos a partir de recursos totalmente renováveis
- Áreas de aplicação: aplicações externas, engenharia mecânica e construção de instalações, indústria de móveis, marcenaria, tecnologia agrícola
- Boa resistência mecânica, boa resistência aos produtos químicos
- Biopolímero é reciclável
- Produtos de madeira procedentes de florestas sustentáveis
Descrição
Material
Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).
Vantagens
Estes bioplásticos são feitos a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.