{"product":{"productId":"agid.22402","price":409.66,"name":"Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento com função de parada de emergência"},"currency":"EUR"}
- com botão de pressão
- com parada de emergência
- com LED vermelho ou verde
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Montagem: do lado de operação
Descrição
Material
Canto de fixação angular em termoplástico PA6.
Tubo de ligação em termoplástico PVC.
Tubo de ligação em termoplástico PVC.
Versão
Canto de fixação angular preto.
Tubo de ligação preto.
Tubo de ligação preto.
Indicação
Parada de emergência (2 normal aberto)
Botão de comando (comutador)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Botão de comando (comutador)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
1) Parada de emergência
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando
5) Conector, M12x1
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando
5) Conector, M12x1
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.