Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Canto de fixação angular em termoplástico PA6.
Tubo de ligação em termoplástico PVC.
Versão
Canto de fixação angular preto.
Tubo de ligação preto.
Indicação
Botão de comando (comutador)
2 LEDs
Conector com 8 pinos
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
2) LED vermelho
3) LED verde
4) otão de comando
5) Conector, M12x1
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram