{"product":{"productId":"agid.845","price":8.3,"name":"Puxadores de alumínio tipo arco com canto de fixação angular e barra de puxador recartilhada, instalação pelo lado da operação"},"currency":"EUR"}
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Adequado para instalação em sistemas normalizados de 19 polegadas
- Montagem: do lado de operação
- Variantes de cor: anodizado na cor preta e anodizado em cores naturais
Descrição
Material
Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão
Barra do puxador de acabamento fosco em cores naturais ou anodizado preto.
Cantos de fixação do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, pretos.
Cantos de fixação do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, pretos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.