Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico.
Versão
Cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Indicação
O torque de aperto máximo corresponde a 2 Nm.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Fixação por meio de parafusos autoatarraxantes
Montagem pela parte traseira
Manípulo em várias cores
Fornecimento
Os parafusos de fixação autoatarraxantes L = 12 mm para plásticos estão incluídos no escopo de entrega.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram