Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Termoplástico.
Versão
Cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Indicação
O torque de aperto máximo corresponde a 2 Nm.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Fixação por meio de parafusos autoatarraxantes
Montagem pela parte traseira
Manípulo em várias cores
Fornecimento
Os parafusos de fixação autoatarraxantes L = 12 mm para plásticos estão incluídos no escopo de entrega.
Indicação de desenho
Forma A: com colar
Forma B: sem colar

Outros clientes também compraram