{"product":{"productId":"agid.772","price":3.77,"name":"Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados, adequados para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno"},"currency":"EUR"}
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
- Montagem: do lado de operação
- Variantes de cor: preto fosco, laranja
Descrição
Material
Termoplástico, reforçado com shot peening.
Versão
preto fosco RAL 7021 ou laranja.
Indicação
A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, apresenta um tamanho menor de até 3 mm, devido à tensão de flexão.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.