Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Puxador em aço inoxidável 1.4404.

Material de fixação 1.4404.

Versão
peça polida.
Montagem
Pela parte traseira.
Fornecimento
Puxador industrial em aço inoxidável (K0208).
Parafusos sextavados DIN 933 (K0871).
Arruelas DIN EN ISO 7089 (K0868).
Sob consulta
Comprimentos especiais.
Acessórios
Parafuso sextavado com eixo (K0870).
Parafuso sextavado DIN 933 (K0871).
Parafuso sextavado com flange (K1161).
Parafusos com cabeça abaulada (K1796).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram