Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Esses puxadores em ângulo são adequados sobretudo para instalação em espaços exíguos.
Os manípulos são muito estáveis e também podem ser usados em locais onde são necessários um manuseio robusto e resistência à corrosão.
Material

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308 ou 1.4404.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Devido ao processo de fabricação, os manípulos podem apresentar irregularidades na superfície.
Aplicação
Em espaços exíguos na engenharia mecânica, construção de equipamentos, produção de ferramentas ou nas indústrias alimentícia e farmacêutica.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Boa aderência em espaços limitados.
Muito estável e robusto.
Resistente à corrosão.
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.