{"product":{"productId":"agid.908","price":61.54,"name":"Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de alumínio inclinados, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Seção transversal angular
- Montagem: do lado traseiro
- Estrutura maciça e alta capacidade de suporte de carga
Descrição
Material
Cantos de fixação do puxador tubular e barra do puxador em perfil de alumínio EN AW-6060. Pinos de fixação em aço inoxidável.
Versão
Cantos de fixação do puxador tubular tratados com shot peening, semi-brilhantes em preto anodizados.
Barra do puxador escovada e em cores naturais anodizada, preto anodizado ou em cores titânio revestida a pó.
Barra do puxador escovada e em cores naturais anodizada, preto anodizado ou em cores titânio revestida a pó.
Indicação
Os puxadores tubulares são caracterizados pela sua estrutura maciça e alta capacidade de suporte de carga.
Parafusos sextavados M8x16, DIN 933 galvanizados e arruelas DIN EN ISO 7089 galvanizadas estão incluídos no fornecimento.
Parafusos sextavados M8x16, DIN 933 galvanizados e arruelas DIN EN ISO 7089 galvanizadas estão incluídos no fornecimento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.