{"product":{"productId":"agid.14633","price":4.22,"name":"Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma A"},"currency":"EUR"}
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado
- Material: base de aço ou aço inoxidável 1.4301
Descrição
Material
Prato em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço banhado a cromo.
Aço inoxidável polida.
Aço inoxidável polida.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado.
Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.