Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
pintado de amarelo ou preto fosfatizado.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma placa e um parafuso banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
Sob consulta
Outras dimensões.
Acessórios
Parafuso banjo K2346.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram