Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
galvanizado ou fosfatizado em preto.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base.
O disco apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
Sob consulta
Parafuso banjo com chave de tamanho menor.
Acessórios
Placa K2347.
Porca K2348.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram