{"product":{"productId":"agid.27780","price":3.18,"name":"Tampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular"},"currency":"EUR"}
- de altura regulável
- Com superfície deslizante em feltro
- Para pisos sensíveis e duros
- Para tubos redondos e quadrados
Descrição
Material
Corpo básico em poliamida.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Aplicação
Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.