{"product":{"productId":"agid.34427","price":10.58,"name":"Pés niveladores de aço inoxidável, forma B"},"currency":"EUR"}
- Proteção adicional devido à arruela curva
- O suporte de borracha atua como isolamento sonoro da estrutura
- Área de aplicação: indústria alimentícia e farmacêutica
Descrição
Material
Base de poliamida.
Fuso roscado em aço inoxidável.
Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore.
Fuso roscado em aço inoxidável.
Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore.
Versão
Base azul RAL 5005.
Fuso roscado brilhante.
Disco de apoio antivibratório preto.
Fuso roscado brilhante.
Disco de apoio antivibratório preto.
Indicação
Pés niveladores de aço inoxidável com poliamida, opcionalmente com base antiderrapante. O disco de apoio antivibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador escorregue.
Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
Sob consulta
Fuso roscado de aço inoxidável 1.4401.
Base preta.
Com inclinação de 30°.
Indicação de desenho
Forma A sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B com disco de apoio anti-vibratório
Forma B com disco de apoio anti-vibratório
Acessórios
Porcas sextavadas K0700.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.