Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os pés oferecem uma solução estável e confiável para apoiar e alinhar máquinas, móveis e anexos técnicos.
Material

Aço inoxidável.

Aço inoxidável 1.4301.

POM.

Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Acessórios
K0869 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram