Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Disco de aço e parafuso banjo.
Versão
Placa fosfatizada em preto ou pintada de amarelo.
Parafuso banjo galvanizado ou fosfatizado em preto.
Indicação
Os pés niveladores são adequados para cargas pesadas. Eles são usados principalmente em máquinas e sistemas de grande porte, bem como em automação e robótica.
O parafuso banjo permite que o pé nivelador seja fixado diretamente no piso. A máquina pode ser alinhada de forma ideal e precisa graças à rosca fina.

Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.

Uma inclinação máxima menor que 3° pode ser compensada.

Eles são fornecidos em seus componentes individuais.
Fornecimento
Disco K2347.
Parafuso banjo K2346.
Porca K2348.
Acessórios
Porca K2348.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram