Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Base, fuso roscado de aço inoxidável 1.4301.

Suporte de borracha (EPDM) certificado FDA.

Versão
Base de aço inoxidável, polida.
Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Suporte de borracha azul.
Indicação
Pé nivelador de aço inoxidável com fuso roscado de mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço de borracha é firmemente ligado à placa de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excelente ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.

Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.

A partir do tamanho de fuso M16 ou comprimento de fuso L=150, a versão do tamanho de chave para os pés de aço inoxidável é de duas faces.

Fornecimento com porca adequada.
Sob consulta

Base e fuso roscado de aço inoxidável 1.4401.

Suporte de borracha NBR, preto.

Outros clientes também compraram