{"product":{"productId":"agid.23426","price":277.26,"name":"Suporte de base com mecanismo de rolamento"},"currency":"EUR"}
Material
Perfil de alumínio.
Placa de acrílico.
Placa de acrílico.
Versão
Perfil quadrado.
Placa em vidro acrílico.
Placa em vidro acrílico.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Perfil de alumínio.
Placa de acrílico.
Placa de acrílico.
Versão
Perfil quadrado.
Placa em vidro acrílico.
Placa em vidro acrílico.
Indicação
Altura total: 1960 mm
Largura do quadro: 900 mm
Comprimento da base: 530 mm
Suporte de base composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas.
Construído de forma resistente e de aplicação universal.
Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior.
Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.
Altura livre total: 1060 mm.
2 rodízios industriais giratórios com imobilizadores para um posicionamento seguro.
Largura do quadro: 900 mm
Comprimento da base: 530 mm
Suporte de base composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas.
Construído de forma resistente e de aplicação universal.
Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior.
Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.
Altura livre total: 1060 mm.
2 rodízios industriais giratórios com imobilizadores para um posicionamento seguro.
Aplicação
Lojas/Farmácias
Mercearias/Áreas de caixa
Consultórios médicos/Salas de espera
Balcões de atendimento/Áreas de entrada
Mercearias/Áreas de caixa
Consultórios médicos/Salas de espera
Balcões de atendimento/Áreas de entrada
Sob consulta
Tamanhos especiais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.