Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Perfil de alumínio.
Placa de acrílico.
Versão
Perfil quadrado.
Placa em vidro acrílico.
Indicação
Altura total: 1275 mm
Altura da passagem: variável
Largura do quadro: 900 mm
Superfície de cada base: 72 x 60 mm

Suporte para mesa composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas.
Construído de forma resistente e de aplicação universal.

Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior.
Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.
Aplicação
Lojas/Farmácias
Mercearias/Áreas de caixa
Consultórios médicos/Salas de espera
Balcões de atendimento/Áreas de entrada
Sob consulta
Tamanhos especiais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram