{"product":{"productId":"agid.33879","price":12.08,"name":"Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off)"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Exibir mais
Exibir menos
Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off), forma A
a partir de
€ 12,08
o IVA alemão
mais frete
Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off), forma B
a partir de
€ 14,86
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Opção de montagem 1 com pino de guia forma A para espessura de placa de 6 mm ou com pino de guia forma B para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 com pino de fixação forma A para espessura da placa > 6 a 20 mm ou com pino de guia forma B para espessura da placa > 9 a 20 mm.
A cor pode ser diferente devido ao endurecimento.
Opção de montagem 2 com pino de fixação forma A para espessura da placa > 6 a 20 mm ou com pino de guia forma B para espessura da placa > 9 a 20 mm.
A cor pode ser diferente devido ao endurecimento.
Modo de operação
Gire e aperte o pino de guia na rosca. Veja o desenho de montagem.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
2) Opção de montagem 2
3) Placa