{"product":{"productId":"agid.33898","price":41.06,"name":"Sensor de campo magnético"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça termoplástico PA12.
Superfície ativa PU.
Cabo de conexão PUR.
Superfície ativa PU.
Cabo de conexão PUR.
Versão
Carcaça preta.
Montagem na ranhura em T.
Montagem na ranhura em T.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Sensor de campo magnético para detecção da posição do pistão de um cilindro pneumático no qual um ímã está instalado.
Material
Carcaça termoplástico PA12.
Superfície ativa PU.
Cabo de conexão PUR.
Superfície ativa PU.
Cabo de conexão PUR.
Versão
Carcaça preta.
Montagem na ranhura em T.
Montagem na ranhura em T.
Dados técnicos
Saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V CC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade do campo magnético: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência a inversão de polaridade: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: Cabo PUR de 2 m
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Tensão de operação: 10 - 30 V CC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade do campo magnético: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência a inversão de polaridade: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: Cabo PUR de 2 m
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Faixa de temperatura
-25 °C até +85 °C
Montagem
Insira na ranhura em T pela parte superior e fixe-a no lugar com o parafuso de fixação.
SW2, torque máximo de aperto de 0,4 Nm.
SW2, torque máximo de aperto de 0,4 Nm.
Indicação de desenho
1) Superfície ativa
2) LED
3) Parafuso de fixação
BN= Marrom
BK= Preto
BU= Azul
2) LED
3) Parafuso de fixação
BN= Marrom
BK= Preto
BU= Azul
Acessórios
Pino de retenção pneumático de aço inoxidável K2202.
Suporte para sensor com ranhura em T K2204.
Suporte para sensor com ranhura em T K2204.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.