{"product":{"productId":"agid.33909","price":81.7,"name":"Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) versão para serviço pesado com acionamento giratório e botão giratório de plástico ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório de plástico
a partir de
81,70 €
o IVA alemão
mais frete
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado, com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável
a partir de
91,00 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os fechos rotativos de fixação são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
A espessura da placa varia de acordo com o uso de diferentes pinos de guia (K2257).
Opção de montagem 1 com pino de guia forma A para espessura de placa de 6 mm ou com pino de guia forma B para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 com pino de fixação forma A para espessura da placa > 6 a 20 mm ou com pino de fixação forma B para espessura da placa > 9 a 20 mm.
O pino de guia deve ser encomendado separadamente.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
A espessura da placa varia de acordo com o uso de diferentes pinos de guia (K2257).
Opção de montagem 1 com pino de guia forma A para espessura de placa de 6 mm ou com pino de guia forma B para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 com pino de fixação forma A para espessura da placa > 6 a 20 mm ou com pino de fixação forma B para espessura da placa > 9 a 20 mm.
O pino de guia deve ser encomendado separadamente.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ON.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ON.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
2) Opção de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off) K2257.