Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça e pinos em aço.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão
Carcaça e pinos niquelados.
Botão giratório com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Insira o pino de bloqueio esférico na bucha de alojamento e gire o botão giratório para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Bucha de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico K2259.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram