{"product":{"productId":"agid.34401","price":218.47,"name":"Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, retrátil, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e pino de aço inoxidável 1.4305.
Pino de aço.
Botão giratório de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço niquelado.
Aço niquelado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça e pino de aço inoxidável 1.4305.
Pino de aço.
Botão giratório de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço niquelado.
Aço niquelado.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Certifique-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF” e que o pino esteja retraído.
Corrija o pino de bloqueio esférico sobre a bucha de alojamento ou encaixe-o. Pressione o botão para baixo e gire para a posição ”ON”. Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Corrija o pino de bloqueio esférico sobre a bucha de alojamento ou encaixe-o. Pressione o botão para baixo e gire para a posição ”ON”. Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Bucha de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico K2259.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.