{"product":{"productId":"agid.17750","price":28.57,"name":"Pinos de bloqueio esférico em aço com rosca"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e botão de pressão em aço.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça e botão de pressão em aço.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Indicação
Dimensões de instalação da forma A para espessura da placa de 6 mm.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.
Acessórios
Bucha de alojamento K1065.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.