{"product":{"productId":"agid.33885","price":59.53,"name":"Pino de retenção pneumático de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha roscada aço inoxidável 1.4305.
Pino de bloqueio aço inoxidável 1.4034.
Vedação do cilindro e O-rings NBR.
Vedação do haste TPU.
Ímã NdFeB.
Contraporca de aço inoxidável A2-70.
Sensor de campo magnético termoplástico PA12.
Suporte do sensor POM, perfil com ranhura de alumínio.
Versão
Cavilha de retenção endurecida, retificada e com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma A, de ação simples, com extensão pneumática
a partir de
70,04 €
o IVA alemão
mais frete
Pino de retenção, aço inoxidável, pneumático, forma B, ação simples, retração pneumática
a partir de
70,04 €
o IVA alemão
mais frete
Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma C, de ação dupla
a partir de
70,04 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Os pinos de retenção pneumáticos são atuados por ar comprimido. Isso possibilita a retração ou extensão automática do pino de travamento.
Além disso, o ponto de travamento pode estar localizado em uma área inacessível à operação manual.
Na versão com sensor de condição, o status de atuação pode ser registrado e processado de forma técnica de eletrônica.
O sensor de campo magnético usado para essa finalidade é fixador nos perfis com ranhura do suporte para sensor. O sensor de condição e o suporte para sensor podem ser movidos axialmente e fixados de acordo com a posição de detecção desejada.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Os pinos de retenção pneumáticos são atuados por ar comprimido. Isso possibilita a retração ou extensão automática do pino de travamento.
Além disso, o ponto de travamento pode estar localizado em uma área inacessível à operação manual.
Na versão com sensor de condição, o status de atuação pode ser registrado e processado de forma técnica de eletrônica.
O sensor de campo magnético usado para essa finalidade é fixador nos perfis com ranhura do suporte para sensor. O sensor de condição e o suporte para sensor podem ser movidos axialmente e fixados de acordo com a posição de detecção desejada.
Material
Bucha roscada aço inoxidável 1.4305.
Pino de bloqueio aço inoxidável 1.4034.
Vedação do cilindro e O-rings NBR.
Vedação do haste TPU.
Ímã NdFeB.
Contraporca de aço inoxidável A2-70.
Sensor de campo magnético termoplástico PA12.
Suporte do sensor POM, perfil com ranhura de alumínio.
Versão
Cavilha de retenção endurecida, retificada e com superfície sem tratamento.
Modo de operação
Forma A e B: ação simples com retorno por mola
Forma C: ação dupla
Forma C: ação dupla
Dados técnicos
Propriedades Pneumáticas:
Pressão de operação: 4-6 bar
ar filtrado, seco, com ou sem óleo
Sensor de campo magnético:
Configuração de saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade de campo de comutação: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistente a curto-circuito: sim
Resistente a polaridade inversa: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: cabo PUR de 2 m
Faixa de temperatura: -25 °C - +85 °C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Pressão de operação: 4-6 bar
ar filtrado, seco, com ou sem óleo
Sensor de campo magnético:
Configuração de saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade de campo de comutação: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistente a curto-circuito: sim
Resistente a polaridade inversa: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: cabo PUR de 2 m
Faixa de temperatura: -25 °C - +85 °C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação
Em sistemas e dispositivos de produção automatizados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Indicação de desenho
Forma A: ação simples, extensão pneumática
Forma B: ação simples, retração pneumática
Forma C: ação dupla
1) Conexão 1 - extensão pneumática
2) Conexão 2 - retração pneumática
3) Com sensor de condição
P: pressão operacional
Forma B: ação simples, retração pneumática
Forma C: ação dupla
1) Conexão 1 - extensão pneumática
2) Conexão 2 - retração pneumática
3) Com sensor de condição
P: pressão operacional
Acessórios
Sensor de campo magnético K2203.
Suporte de sensor com ranhura em T K2204.
Suporte de sensor com ranhura em T K2204.