{"product":{"productId":"agid.1401","price":3.34,"name":"Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
-
Versão
-
Exibir mais
Exibir menos
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração em aço inoxidável, sem contraporca
a partir de
5,57 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável e contraporca
a partir de
5,65 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Material
-
Versão
-
Indicação
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma T: sem contraporca
Form U: com contraporca
Form U: com contraporca