Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Placa de parafusamento em aço.
Rodízio de poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé nivelador fixo de borracha endurecida.
Roda de travamento de poliamida.
Versão
Carcaça revestida a pó, alumínio branco semelhante a RAL 9006. Placa de parafusamento galvanizada.
Rodízio preto.
Pé nivelador fixo preto.
Roda de travamento laranja semelhante a RAL 2004.
Indicação
Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
Rodízio de elevação de alta capacidade de suporte com placa de parafusamento integrada para fixação em perfis de alumínio com medidas do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram