Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Descrição do produto
Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de elastômero de borracha termoplástica (TPE).
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Elastômero termoplástico de borracha (TPE) cinza.
Polipropileno cinza prateado.
Indicação
Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de polipropileno termoplástico (TPE) de alta qualidade tem uma dureza de 85° Shore A e é moldado em um corpo de roda de polipropileno. O revestimento não deixa marcas e forma uma conexão inseparável e de travamento do material com o corpo da roda. Os rodízios de elastômero de borracha termoplástica são caracterizados por uma resistência muito baixa ao rolamento e à direção.
Aplicação
As rodas e os rodízios com revestimento de elastômero de borracha termoplástica são usados com frequência em acessórios de fábricas e lojas, bem como em expositores. Outras aplicações incluem dispositivos médicos, equipamentos de medição e teste, bem como estações de trabalho e montagem.
Faixa de temperatura
-20 °C - +60 °C.

Outros clientes também compraram