{"product":{"productId":"agid.34463","price":29.3,"name":"Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de poliuretano termoplástico (TPU).
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Rodas de poliuretano termoplástico (TPU).
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Poliuretano termoplástico (TPU) cinza escuro.
Poliamida 6 cinza prateado.
Poliuretano termoplástico (TPU) cinza escuro.
Poliamida 6 cinza prateado.
Exibir mais
Exibir menos
Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPU condutivo para perfis de alumínio, forma A
a partir de
43,56 €
o IVA alemão
mais frete
Rodízios industriais fixos e giratórios para aparelhos, aço, revestimento TPU condutivo para perfis de alumínio, forma B
a partir de
29,30 €
o IVA alemão
mais frete
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio, forma C
a partir de
43,01 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de poliuretano termoplástico (TPU).
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Rodas de poliuretano termoplástico (TPU).
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Poliuretano termoplástico (TPU) cinza escuro.
Poliamida 6 cinza prateado.
Poliuretano termoplástico (TPU) cinza escuro.
Poliamida 6 cinza prateado.
Indicação
Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de poliuretano termoplástico (TPU) de alta qualidade tem uma dureza de 94° Shore A e é moldado no centro da roda. O revestimento não deixa marcas, não descolore por contato e é caracterizado pela baixa resistência ao rolamento e à direção, bem como pela alta resistência à abrasão.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de poliuretano termoplástico (TPU) de alta qualidade tem uma dureza de 94° Shore A e é moldado no centro da roda. O revestimento não deixa marcas, não descolore por contato e é caracterizado pela baixa resistência ao rolamento e à direção, bem como pela alta resistência à abrasão.
Aplicação
Os rodízios com revestimento de poliuretano termoplástico são usados para carrinhos de ferramentas, rodízios de piso ou no setor de higiene, por exemplo, na indústria alimentícia.
Rodas condutoras de eletricidade, rodízios giratórios e rodízios industriais fixos são usados para proteger contra descargas eletrostáticas, que podem ser geradas por equipamentos de transporte ou pela carga de transporte. Isso pode evitar danos às cargas de transporte sensíveis ou até mesmo descargas eletrostáticas dolorosas para o usuário de um carrinho.
Rodas condutoras de eletricidade, rodízios giratórios e rodízios industriais fixos são usados para proteger contra descargas eletrostáticas, que podem ser geradas por equipamentos de transporte ou pela carga de transporte. Isso pode evitar danos às cargas de transporte sensíveis ou até mesmo descargas eletrostáticas dolorosas para o usuário de um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.