{"product":{"productId":"agid.34476","price":53.98,"name":"Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de borracha maciça elástica.
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Rodas de borracha maciça elástica.
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Borracha maciça elástica cinza.
Poliamida 6 preta.
Borracha maciça elástica cinza.
Poliamida 6 preta.
Exibir mais
Exibir menos
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio, tipo A
a partir de
€ 53,98
o IVA alemão
mais frete
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio, forma B
a partir de
€ 57,64
o IVA alemão
mais frete
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio, forma C
a partir de
€ 74,22
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas de borracha maciça elástica.
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Rodas de borracha maciça elástica.
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Versão
Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Borracha maciça elástica cinza.
Poliamida 6 preta.
Borracha maciça elástica cinza.
Poliamida 6 preta.
Indicação
Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento é feito de uma borracha maciça elástica de alta qualidade com dureza de 55° Shore A. Ela é vulcanizada no corpo da roda de poliamida. Graças ao composto de borracha de alta qualidade, o revestimento tem baixa resistência ao rolamento e ao giro. Graças à espessa almofada da banda de rodagem, os rodízios são extremamente favoráveis à proteção do piso e à absorção de ruídos.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento é feito de uma borracha maciça elástica de alta qualidade com dureza de 55° Shore A. Ela é vulcanizada no corpo da roda de poliamida. Graças ao composto de borracha de alta qualidade, o revestimento tem baixa resistência ao rolamento e ao giro. Graças à espessa almofada da banda de rodagem, os rodízios são extremamente favoráveis à proteção do piso e à absorção de ruídos.
Aplicação
Os rodízios com revestimento elástico de borracha maciça são usados principalmente onde o amortecimento da carga de transporte é indispensável, por exemplo, no transporte de azulejos ou cerâmicas, mas também para dispositivos sensíveis de medição técnica de eletrônica.
Faixa de temperatura
-20°C - +80°C